(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴ハイブリーダーガード HB-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

長靴ハイブリーダーガード HB-500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,572円 ~ 6,677円
税込価格
6,129円 ~ 7,345円

【特長】・PVC製長靴のロング丈ハイスペックタイプです。・耐油ソール・アッパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5
35.5
860
116-0039
4940833763610

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

23
35.5
870
116-0040
4940833763627

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

23.5
26.5
920
116-0041
4940833763634

1個

5,572( 6,129円 )

4日目

24
36.5
930
116-0042
4940833763641

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

24.5
36
1910.000
116-0043
4940833763658

1個

6,677( 7,345円 )

1日目

25
37.5
1000.000
116-0044
4940833763665

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

25.5
37.5
1040
116-0045
4940833763672

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

26
38.5
1060
116-0046
4940833763689

1個

6,677( 7,345円 )

1日目

26.5
38.5
1090
116-0047
4940833763696

1個

6,677( 7,345円 )

1日目

27
39.5
1180.000
116-0048
4940833763702

1個

6,677( 7,345円 )

4日目

28
39.5
1240.000
116-0049
4940833763719

1個

6,677( 7,345円 )

1日目

29
40.5
1320.000
116-0050
4940833763726

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

30
40.5
1370.000
116-0051
4940833763733

1個

5,572( 6,129円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製長靴のロング丈ハイスペックタイプです。
・耐油ソール・アッパーで油に強いです。
・抗菌仕様で衛生的です。
・耐滑ソールで滑りにくいです。
・インソールはクッション性に優れています。
・鋼製先芯でつま先部を保護します。
・防汚性耐滑底で汚れが詰まりにくく、落としやすいです。
・日本製で安心安全です。
【材質】
・本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴ハイブリーダーガード HB-500

長靴ハイブリーダーガード HB-500

    耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

    耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

        メーカー 弘進ゴム ジャパン・パルム ミドリ安全
        通常価格 5,572円 4,196円 10,341円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 安全靴 -
        規格 その他規格 規格無し -
        形状 長靴 長靴 -
        耐油性 あり あり -
        静電気帯電防止機能 なし なし -

        長靴ハイブリーダーガード HB-500 のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

        閉じる

        比較リスト