(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト付きポールくぼみ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト付きポールくぼみ型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,776円 ~ 13,502円  特別価格 
税込価格
14,054円 ~ 14,852円  特別価格 

【特長】・収納に便利なスタッキング仕様です。・4色のカラー展開で目的に合わせて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール
  • 質量(g):
    8140.000000000001
  • 材質1:
    ポール:スチール
  • 材質2:
    ベルト:ナイロン
  • ベルト長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    360
  • 色:
    ベルト:レッド

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ポール色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968124211961
114-6977
シルバー

1個

12,776円

12,584

( 13,842円 )

4日目

4968124211978
114-6978
ブラック

1個

12,776円

12,584

( 13,842円 )

1日目

4968124211985
114-6979
レッド

1個

13,502円

13,299

( 14,629円 )

1日目

4968124211992
114-6981
イエロー

1個

13,502( 14,852円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利なスタッキング仕様です。
・4色のカラー展開で目的に合わせての使い分けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト付きポールくぼみ型

ベルト付きポールくぼみ型

    フレキシブルパーテーション

    フレキシブルパーテーション

      ガイドポール ステンレス

      ガイドポール ステンレス

        ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

        ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

          MPシステムパネル MP-FK

          MPシステムパネル MP-FK

            ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

            ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

              メーカー カーボーイ トラスコ中山 友屋 林製作所 株式会社弘益 山崎産業
              通常価格 12,776円 48,666円 10,695円 1,068円 3,466円 44,741円
              通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目   7日目  
              種類 ポール パーティーション ポール - - ポール
              質量(g) 8140.000000000001 - - - - -
              材質1 ポール:スチール - - - - -
              材質2 ベルト:ナイロン - - - - -
              ベルト長さ(m) 2 - - - - -

              ベルト付きポールくぼみ型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました