(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
15,552円
税込単価
17,107円

【特長】・ドイツ製の高品質なディープタイプのインパクト用防爆六角ソケットです。...

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法(mm):
    10
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長(mm):
    85
  • JANコード:
    4251551201026
  • 質量(g):
    140
  • トラスココード:
    115-0506
  • 材質1:
    アルミニウム青銅

型番

0351042S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0351042S

1個

15,552( 17,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製の高品質なディープタイプのインパクト用防爆六角ソケットです。
・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。
・火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
【材質】
・アルミニウム青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A-MAG 防爆インパクト用ディープソケットの型番0351042Sのページです。
型番0351042Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット

A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット

    A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S

    A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S

      A-MAG 防爆ソケット 差込角12.7mm 035-12S

      A-MAG 防爆ソケット 差込角12.7mm 035-12S

        A-MAG 防爆片口スパナ

        A-MAG 防爆片口スパナ

          防爆12角ソケットセット

          防爆12角ソケットセット

            メーカー ENDRES TOOLS ENDRES TOOLS ENDRES TOOLS ENDRES TOOLS アンプコ
            通常価格 15,552円 4,442円 6,520円 3,115円 323,930円
            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~  
            二面幅寸法(mm) 10 - - - -
            差込角(mm) 12.7 9.5 12.7 - -
            全長(mm) 85 - - - -
            JANコード 4251551201026 - - - -
            質量(g) 140 - - - -

            A-MAG 防爆インパクト用ディープソケットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました