(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,273円 ~ 56,252円  特別価格 
税込価格
21,200円 ~ 61,877円  特別価格 

ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになって...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1個

1個

19,273( 21,200円 )

8日目

  • 注文停止中
200
1個

1個

24,406( 26,847円 )

-

500
1個

1個

33,502( 36,852円 )

10日目

1000
1個

1個

56,252円

51,020

( 56,122円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。
ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

    PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

    PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

      ポリディスカップ

      ポリディスカップ

        ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL

        ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL

          メーカー アズワン アズワン サンプラテック ケニス
          通常価格 19,273円 2,793円 8,559円 9,540円
          通常出荷日 8日目~   1日目   4日目   6日目  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - -
          材質 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) ふっ素樹脂(PFA) - -
          内容量 1個 1個 - -

          PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト