(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架台(収納付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

架台(収納付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,180円 ~ 53,697円  特別価格 
税込価格
44,198円 ~ 59,067円  特別価格 

固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    700

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
442

1個

40,180円

36,178

( 39,796円 )

1日目

550
562

1個

43,737( 48,111円 )

1日目

700
612

1個

53,697( 59,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定金具・引き出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架台(収納付)

架台(収納付)

    レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

    レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

      マテリアルワゴン

      マテリアルワゴン

        ポリトラー 2段 450LW/450W

        ポリトラー 2段 450LW/450W

          ニューマテリアルワゴン(組立済)

          ニューマテリアルワゴン(組立済)

            サイレントラボカートエコノミー

            サイレントラボカートエコノミー

              ライトワゴン LWシリーズ

              ライトワゴン LWシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス
                通常価格 40,180円 35,148円 20,714円 32,669円 27,440円 37,113円 21,680円
                通常出荷日 1日目   10日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目  
                高さ(mm) 700 610 800 - 807 850 810

                架台(収納付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました