(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-900UVG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-900UVG

通常価格(税別)
478,917円
税込価格
526,809円

【特長】・殺菌灯付き!・前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。・前面扉はバ...

詳細情報を確認する

型番

7-3432-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-3432-03

1個

478,917( 526,809円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌灯付き!
・前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。
・前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。
・照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。
・庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。
・殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
・ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。

【商品仕様】
・外寸法(mm):900×600×880
・ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450
・材質:本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5mm)
・メインフィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3μm粒子以上)
・プレフィルター:不織布フィルター
・庫内清浄度:Class 5(クラス100)
・電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
・照明:LED照明(20W相当)
・コンセント(2口)付き
・差圧計付き
・庫内ハンガーパイプ(φ25mm×1本)付き
・殺菌灯:15W×1本
・作業面寸法:700×550mm
・前面扉最大開口寸法:700×430mm
・消費電力:113W
・重量:66kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-900UVG

卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-900UVG

    卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVG

    卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVG

      薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

      薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 478,917円 563,969円 60,908円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-900UVGのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました