(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリングチェーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
581,323円 ~ 1,320,379円
税込価格
639,455円 ~ 1,452,417円

【特長】・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーン
  • 材質/仕上:
    特殊合金鋼

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
チェーン線径(mm)
ピッチ(mm)
外面幅(mm)
全長(m)
破断荷重(kN)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17000
25.4
77.9
88.6
30
891
4941107400071
784-6134
490

1個

1,320,379( 1,452,417円 )

4日目

3000
10
31
34.5
152
147
4941107400026
788-5415
350

1個

810,333( 891,366円 )

4日目

7500
15.9
44
53.5
60
372
4941107400040
788-5423
370

1個

650,831( 715,914円 )

4日目

13000
22.2
57.2
73.3
30
686
4941107400064
788-5440
390

1個

948,477( 1,043,325円 )

4日目

900
5.6
17
18.7
243
44.9
4941107400002
788-5431
190

1個

712,818( 784,100円 )

4日目

1500
7.1
22
24.2
152
74
4941107400019
788-5458
190

1個

581,323( 639,455円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます
【用途】
・チェーンスリング用のチェーンとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングチェーン

スリングチェーン

    CM チェーン 3/4インチ 30M

    CM チェーン 3/4インチ 30M

      チェーン

      チェーン

        CM チェーン 7/32インチ 243M

        CM チェーン 7/32インチ 243M

          CM チェーン 9/32インチ 152M

          CM チェーン 9/32インチ 152M

            リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

            リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

              リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

              リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                カップリング(アイタイプ)

                カップリング(アイタイプ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                    メーカー CM 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 コンドーテック コンドーテック 象印 コンドーテック
                    通常価格 581,323円 427,350円 521,368円 571,153円 465,527円 17,868円 28,741円 1,413円 39,679円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   1日目~   7日目  
                    商品タイプ チェーン - チェーン - - チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーンスリング
                    材質/仕上 特殊合金鋼 - - - - - - - -

                    スリングチェーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました