(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
542,031円
税込単価
596,234円

HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売。【...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・夜間工事の照明に。・全長(mm):980・全幅(mm):830・全高(mm):1700・梱包寸法(mm)縦×横×高さ:1100×900×2050・梱包重量(kg):166

型番

EM4004W-6 解除

Loading...

仕様

EM4004W-5【用途】
・夜間工事の照明に。
【商品仕様】
・全長(mm):980
・全幅(mm):830
・全高(mm):1700
・梱包寸法(mm)縦×横×高さ:1100×900×2050
・梱包重量(kg):166
・トラスココード:733-7752
・質量:143kg
EM4004W-6【用途】
・夜間工事の照明に。
【商品仕様】
・全長(mm):980
・全幅(mm):830
・全高(mm):1700
・梱包寸法(mm)縦×横×高さ:1100×900×2050
・梱包重量(kg):166
・トラスココード:733-7761
・質量:143kg
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

仕様1・夜間工事の照明に。・全長(mm):980・全幅(mm):830・全高(mm):1700・梱包寸法(mm)縦×横×高さ:1100×900×2050・梱包重量(kg):166仕様2・トラスココード:733-7761・質量:143kg・60Hz専用

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM4004W-6

・トラスココード:733-7761・質量:143kg・60Hz専用

1個

542,031( 596,234円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売。
【用途】
・夜間工事の照明に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売の型番EM4004W-6のページです。
型番EM4004W-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

              AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

              AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                ポータブルインバーター発電機

                ポータブルインバーター発電機

                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                      AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                      AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA エスコ デンヨー HONDA エスコ エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ アズワン
                            通常価格 542,031円 124,444円 275,171円 222,600円 150,000円 292,320円 105,594円 110,844円 118,194円 142,223円 236,895円 146,250円 159,000円
                            通常出荷日 11日目   11日目   1日目   4日目   11日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   10日目  
                            仕様1 ・夜間工事の照明に。・全長(mm):980・全幅(mm):830・全高(mm):1700・梱包寸法(mm)縦×横×高さ:1100×900×2050・梱包重量(kg):166 - - - - - - - - - - - -

                            発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト