(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
852,669円
税込単価
937,936円

【特長】・乳棒2軸式にて、効率のよい粉砕ができます・乳鉢と乳棒は逆回りに回転す...

詳細情報を確認する

型番

ALG-200WD 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALG-200WD

1個

852,669( 937,936円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳棒2軸式にて、効率のよい粉砕ができます
・乳鉢と乳棒は逆回りに回転するので、より効率のよい粉砕が可能です
・乳棒はワンタッチで脱着できます
・乳棒の昇降操作はハンドルによるラクラク操作です
・乳棒は無段変速で試料により回転数を変えることができます
【商品仕様】
・試料の粉砕・擂潰・混合
・自動乳鉢ALG-200WD
・JANコード:4571178635708
・トラスココード:859-5331
・質量:40kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日陶 自動乳鉢 ALG-200WDの型番ALG-200WDのページです。
型番ALG-200WDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

    日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

    日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

      日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

      日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

        日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

        日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

                  撹拌機 EUROSTAR 200 control

                  撹拌機 EUROSTAR 200 control

                    撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

                    撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

                      IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

                      IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

                        メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                        通常価格 852,669円 852,959円 52,627円 1,597,687円 470,000円 330,000円 158,000円 450,000円 489,954円 308,202円 350,000円
                        通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   19日目   19日目   4日目   12日目   7日目   7日目   19日目  

                        日陶 自動乳鉢 ALG-200WDのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト