(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

通常単価(税別)
1,597,687円
税込単価
1,757,456円

【特長】・乳棒2軸式にて、効率のよい粉砕ができます・乳鉢と乳棒は逆回りに回転す...

詳細情報を確認する

型番

AMG-178WD 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMG-178WD

1個

1,597,687( 1,757,456円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳棒2軸式にて、効率のよい粉砕ができます
・乳鉢と乳棒は逆回りに回転するので、より効率のよい粉砕が可能です
・乳棒はワンタッチで脱着できます
・乳棒の昇降操作はハンドルによるラクラク操作です
・乳棒は無段変速で試料により回転数を変えることができます
【商品仕様】
・試料の粉砕・擂潰・混合
・自動乳鉢AMG-178WD
・JANコード:4571178635715
・トラスココード:859-5334
・質量:39kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日陶 自動乳鉢 AMG-178WDの型番AMG-178WDのページです。
型番AMG-178WDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

    日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

    日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

      日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

      日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

        日陶 メノー乳鉢 AM-178

        日陶 メノー乳鉢 AM-178

          ローラーミキサー

          ローラーミキサー

            ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

            ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                電磁コイル式マグネットスターラー

                電磁コイル式マグネットスターラー

                  ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                  ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                    乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

                    乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

                      ウルトラ撹拌機

                      ウルトラ撹拌機

                        デジタル撹拌機

                        デジタル撹拌機

                          プロペラ型撹拌羽根 R1405

                          プロペラ型撹拌羽根 R1405

                            メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 1,597,687円 852,669円 852,959円 613,669円 121,600円 35,530円 39,575円 50,535円 88,452円 686,000円 77,722円 104,730円 33,882円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   1日目   9日目   1日目   19日目   19日目   1日目   1日目   7日目  

                            日陶 自動乳鉢 AMG-178WDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました