(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【商品仕様】・水性ウッドパテタモ白50g#25804・JANコード:49014...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-50

1個

478( 526円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水性ウッドパテタモ白50g#25804
・JANコード:4901490258048
・トラスココード:117-3852
・質量:73g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804の型番HS-50のページです。
型番HS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

    コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

    コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

        コニシ 木部シール茶100gBP #50424

        コニシ 木部シール茶100gBP #50424

          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

            コニシ 木工用ボンド50g #10122

            コニシ 木工用ボンド50g #10122

              コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明

              コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明

                コニシ 木工用ボンド180g #10132

                コニシ 木工用ボンド180g #10132

                  コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

                  コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

                    コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

                    コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

                      コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                      コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                        コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                        コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                          コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                          コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 478円 478円 225円 751円 441円 175円 471円 333円 441円 368円 190円 453円 367円
                            通常出荷日 5日目   6日目   4日目   5日目   6日目   4日目   5日目   2日目   5日目   5日目   2日目   1日目   2日目  

                            コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました