(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部補修材 320ml

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木部補修材 320ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です・耐候性に優れ、雨水の浸...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    木部補修材
  • JANコード:
    4970925310606
  • 容量(ml):
    320
  • 質量(g):
    580
  • 色詳細:
    こげ茶
  • 内容量:
    1本(320ml)

型番

M001 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他その他
詳細タイプ木部補修材JANコード4970925310606
容量(ml)320質量(g)580
色詳細こげ茶内容量1本(320ml)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M001

M001

1本(320ml)

5個

857( 943円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です
・耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります
・水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます
・補修した後、水性塗料・油性塗料が塗れます
【用途】
・戸板、ウッドデッキなどの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木部補修材 320mlの型番M001のページです。
型番M001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木部補修材 320ml

木部補修材 320ml

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

      目地用樹脂モルタル

      目地用樹脂モルタル

        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

          生セメント

          生セメント

            床鳴りピタット

            床鳴りピタット

              壁あな補修材

              壁あな補修材

                タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                  コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                  コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                    タイル目地の補修 ミラコンレジン2 透明 MR-002

                    タイル目地の補修 ミラコンレジン2 透明 MR-002

                      土間モルタル

                      土間モルタル

                        カラーパテ

                        カラーパテ

                          インスタントセメント

                          インスタントセメント

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ミラコン 家庭化学 高森コーキ 家庭化学 家庭化学 建築の友 ミラコン 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学
                            通常価格 857円 875円 818円 897円 889円 997円 406円 306円 938円 797円 1,324円 699円 290円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   9日目   2日目   2日目   2日目   3日目   9日目   3日目   2日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 - - - グレー ホワイト - - - - - - -
                            詳細タイプ 木部補修材 コンクリートカベ用樹脂モルタル 目地用樹脂モルタル - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970925310606 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 320 330(カートリッジタイプ) 330(カートリッジタイプ) - - - - - - - - - -

                            木部補修材 320mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト