(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

通常単価(税別)
135,128円
税込単価
148,641円

【特長】・多量施工に最適です【商品仕様】・ARケミカルセッターEA-500、E...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-EA5

1個

135,128( 148,641円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量施工に最適です
【商品仕様】
・ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用エア式ディスペンサー
・エアー式
・適用カートリッジ:EA-500
・JANコード:4562169341463
・トラスココード:849-9493
・質量:2300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサーの型番DP-EA5のページです。
型番DP-EA5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

    サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー

    サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー

      Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル

      Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル

        LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

        LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

          接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

          接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

            ClickBond ディスペンサー

            ClickBond ディスペンサー

              ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400

              ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                  ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP

                  ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP

                    ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)

                    ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)

                      3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU

                      3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU

                        接着系アンカー FISシステム

                        接着系アンカー FISシステム

                          接着系アンカー FIS ER

                          接着系アンカー FIS ER

                            メーカー サンコーテクノ サンコーテクノ スリーエムジャパン ヘンケル 前田工繊 チェリーファスナーズ ユニカ スリーボンド ユニカ エスコ スリーエムジャパン フィッシャー フィッシャー
                            通常価格 135,128円 6,895円 292円 394円 3,371円 563円 21,915円 5,860円 5,570円 3,525円 3,134円 2,988円 4,553円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目  

                            サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました