(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,539円
税込単価
46,793円

【特長】・30年を超える実績や信頼性があります・素早く様々な材料を接着可能です...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3764-TC

1パック

5個入り

42,539( 46,793円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30年を超える実績や信頼性があります
・素早く様々な材料を接着可能です
・被着体に応じた接着剤ラインアップがあります
・耐衝撃性に優れます
【商品仕様】
・プラスチックの接着に
・色:白色半透明
・径(mm):15
・長さ(mm):51
・軟化点(℃):88
・材質:EVA
・JANコード:0021200825996
・トラスココード:835-8884
・質量:5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kgの型番3764-TCのページです。
型番3764-TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

      グル―ガン用スティック GTGS

      グル―ガン用スティック GTGS

        450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

        450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

          MELTER 804用ノズル

          MELTER 804用ノズル

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

              MELTER 806用ノズル

              MELTER 806用ノズル

                接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

                接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

                  スティックタイプホットメルトメルターボール

                  スティックタイプホットメルトメルターボール

                    ホットスティック HB-300S-5K RS

                    ホットスティック HB-300S-5K RS

                      [EA305MC用]ホットメルトスティック

                      [EA305MC用]ホットメルトスティック

                        LOCTITE ホットメルト接着剤“

                        LOCTITE ホットメルト接着剤“

                          [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                          [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ウィザ(旧:グレートツール) エスコ 白光 スリーエムジャパン 白光 ケニス コニシ goot(太洋電機産業) エスコ ヘンケル エスコ
                            通常価格 42,539円 61,438円 119円 1,790円 550円 18,323円 660円 292円 23,647円 25,490円 3,260円 3,691円 2,600円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能

                            3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました