(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,653円
税込単価
4,018円

【特長】・基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18376080

1個

3,653( 4,018円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです
・一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます
【商品仕様】
・一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど
・ブロア・ファンやモーターの軸受など
・ちょう度:280-310
・色:淡黄褐色
・容量(ml):420
・使用温度範囲(℃):-20-200
・材質:基油:エーテル・精製鉱油
・増ちょう剤:ウレア
・トラスココード:129-0907
・質量:370g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッペコ ユーレットEI-1 420MLの型番18376080のページです。
型番18376080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

    ニッペコ ユーレットEI-1 16kg

    ニッペコ ユーレットEI-1 16kg

      ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML

      ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML

        スタミナグリースRL

        スタミナグリースRL

          ニッペコ LICOREX No.2 420ML

          ニッペコ LICOREX No.2 420ML

            カルフォレックスEP 420ML

            カルフォレックスEP 420ML

              スタミナEPグリース

              スタミナEPグリース

                ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                  ダフニーポリレックスグリース

                  ダフニーポリレックスグリース

                    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg

                    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg

                      ニッペコ LICOREX No.2 16kg

                      ニッペコ LICOREX No.2 16kg

                        PTFEグリース

                        PTFEグリース

                          ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                          ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                            メーカー ニッペコ ニッペコ ニッペコ 昭和シェル石油 ニッペコ ニッペコ 昭和シェル石油 ニッペコ 出光興産 ニッペコ ニッペコ 東京硝子器械 クリューバー(NOKクリューバー)
                            通常価格 3,653円 95,474円 479円 14,096円 733円 920円 15,935円 56,867円 13,268円 72,600円 28,668円 11,861円 19,733円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   9日目  

                            ニッペコ ユーレットEI-1 420MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました