(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS マルチワゴン MCW-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS マルチワゴン MCW-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,643円
税込単価
156,907円

【特長】・全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです・これ1台...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCW-G

1個

142,643( 156,907円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです
・これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です
・キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です
【商品仕様】
・工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです
・完成品(サイドハンドルのみ組立式)オールロック機構付き(全段の引出しがロック)引き出し開閉率88.5%(310mm)棚板均等耐荷重:15kg/段鍵付き(ロッカー)ロッカー内有効寸法W240×D380×H590mm(棚板含まず)
・最大積載量(kg/台):140
・均等積載重(kg/段):15
・色:グリーン
・間口(mm):720
・奥行(mm):420
・高さ(mm):805
・引出し段数:6
・天板耐荷重(kg/台):20
・均等積載量(kg/段):15
・均等積載量(kg/段)浅型:15
・均等積載量(kg/段)中型:15
・均等積載量(kg/段)深型:15
・引出し(段):6
・キャスター径(mm):100
・こぼれ止め高さ(mm):12
・引出し数:6
・段数(段):6
・材質:本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製
・トラスココード:122-1236
・質量:52kg

(i)ご注意

  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS マルチワゴン MCW-Gの型番MCW-Gのページです。
型番MCW-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS マルチワゴン MCW-G

OS マルチワゴン MCW-G

    OS マルチワゴン MCW-BR

    OS マルチワゴン MCW-BR

      トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

      トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

        チェスト(3段3引出し) SKX0213

        チェスト(3段3引出し) SKX0213

          ワゴン(1段2引出し)

          ワゴン(1段2引出し)

            ローラーキャビネット WS207

            ローラーキャビネット WS207

              ワイドトップチェスト WSW116R

              ワイドトップチェスト WSW116R

                チェスト(4段6引出し)

                チェスト(4段6引出し)

                  チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                  チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                    トップチェスト(4段4引出し)

                    トップチェスト(4段4引出し)

                      ツールワゴン

                      ツールワゴン

                        ツールチェスト BX230

                        ツールチェスト BX230

                          ローラーキャビネット(8段8引出し)

                          ローラーキャビネット(8段8引出し)

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE KTC(京都機械工具) E-Value KTC(京都機械工具) E-Value TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 142,643円 142,643円 39,108円 33,575円 63,542円 69,860円 69,201円 65,830円 22,559円 77,313円 18,628円 17,721円 222,114円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   1日目~   9日目   5日目   5日目   1日目   3日目   4日目   3日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                            OS マルチワゴン MCW-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました