(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,192円 ~ 8,259円
税込価格
5,711円 ~ 9,085円

【特長】・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・精製鉱油系白色グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EM-10L-10【特長】
・精製鉱油系白色グリースです
・プラスチックにほとんど影響を与えません
・オイルの滲み出しが少ないです
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
【商品仕様】
・プラスッチック部品用に
・容器:缶
・色:白
・使用温度範囲(℃):-30-150
・ちょう度:#1
・容量(kg):1
・材質:主成分:鉱油+リチウム石けん+白色固体潤滑剤
・トラスココード:108-3272
・質量:1.2kg
EM-40M-10【特長】
・精製鉱油系汎用白色グリースです
・耐プラスッチック性、耐荷重性です
・樹脂・金属に使用できます
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
【商品仕様】
・高速高荷重摺動部に
・ミシンに
・容器:缶
・色:白
・使用温度範囲(℃):-30-150
・ちょう度:#2
・容量(kg):1
・材質:主成分:鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤
・トラスココード:108-3276
・質量:1.2kg
EM-70L-10【特長】
・ポリαオレフィン系白色グリースです
・耐プラスチック性です
・オイルの滲み出しが少ないです
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
【商品仕様】
・樹脂ギアの消音と潤滑に
・容器:缶
・色:白
・使用温度範囲(℃):-50-130
・ちょう度:#1
・容量(kg):1
・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
・トラスココード:108-3275
・質量:1.2kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・精製鉱油系白色グリースです・プラスチックにほとんど影響を与えません・オイルの滲み出しが少ないです・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・プラスッチック部品用に・容器:缶
・色:白・使用温度範囲(℃):-30-150・ちょう度:#1・容量(kg):1・材質:主成分:鉱油+リチウム石けん+白色固体潤滑剤・トラスココード:108-3272・質量:1.2kg

2個

7,898( 8,688円 )

4日目

・精製鉱油系汎用白色グリースです・耐プラスッチック性、耐荷重性です・樹脂・金属に使用できます・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・高速高荷重摺動部に・ミシンに・容器:缶
・色:白・使用温度範囲(℃):-30-150・ちょう度:#2・容量(kg):1・材質:主成分:鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤・トラスココード:108-3276・質量:1.2kg

10個

5,192( 5,711円 )

4日目

・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性です・オイルの滲み出しが少ないです・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・樹脂ギアの消音と潤滑に・容器:缶
・色:白・使用温度範囲(℃):-50-130・ちょう度:#1・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤・トラスココード:108-3275・質量:1.2kg

10個

8,259( 9,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです

・精製鉱油系白色グリースです
・プラスチックにほとんど影響を与えません
<EM-10L-10>
・オイルの滲み出しが少ないです<EM-10L-10、EM-70L-10>
・精製鉱油系汎用白色グリースです
・耐荷重性です
・樹脂・金属に使用できます
<EM-40M-10>
・耐プラスチック性です<EM-40M-10、EM-70L-10>
・ポリαオレフィン系白色グリースです<EM-70L-10>
【用途】
・プラスッチック部品用に<EM-10L-10>
・高速高荷重摺動部に
・ミシンに
<EM-40M-10>
・樹脂ギアの消音と潤滑に<EM-70L-10>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

      モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

      モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

        モリコート SH33F GREASE

        モリコート SH33F GREASE

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

            モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

            モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

              樹脂・ゴム部品用EMグリース

              樹脂・ゴム部品用EMグリース

                樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                  モリコート SH44M GREASE

                  モリコート SH44M GREASE

                    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                        モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                        モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                          モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                          モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 5,192円 9,037円 13,354円 26,915円 109,069円 64,281円 8,860円 9,081円 25,658円 32,339円 57,925円 152,466円 28,303円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   11日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目  

                            モリコート 樹脂用 EMグリース 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました