(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ B型ボックス棚 RLB751-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ B型ボックス棚 RLB751-5

通常単価(税別)
64,541円
税込単価
70,995円

【商品仕様】・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RLB751-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ B型ボックス棚 RLB751-5  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RLB751-5

1個

64,541( 70,995円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・5枚
・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】
・トラスココード:-
・質量:47g

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ B型ボックス棚 RLB751-5の型番RLB751-5のページです。
型番RLB751-5に関する仕様情報を記載しております。

ナイキ B型ボックス棚 RLB751-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました