(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,151円
税込単価
63,966円

【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・天板高さ(m):1.97・はしご全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SL21

1個

58,151( 63,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):1.97
・はしご全長(m):4.18
・天板寸法(mm):260×162
・収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ:700×170×2115
・設置寸法(mm)幅×奥行:697×1396
・トラスココード:128-7369
・質量:10.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21の型番E-SL21のページです。
型番E-SL21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

        絶縁専用脚立

        絶縁専用脚立

          2.26m 脚立(絶縁)

          2.26m 脚立(絶縁)

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              仮設工業会認定脚立 BSA-A

              仮設工業会認定脚立 BSA-A

                専用脚立 BSA-A

                専用脚立 BSA-A

                  宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

                  宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

                    ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M

                    ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M

                      グラスファイバー専用脚立 2.5M

                      グラスファイバー専用脚立 2.5M

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                            メーカー 宣真 宣真 宣真 宣真 エスコ ナカオ アルインコ アルインコ 宣真 ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 58,151円 48,071円 74,066円 50,972円 83,700円 31,465円 59,638円 117,471円 34,848円 95,025円 137,344円 12,362円 10,366円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   4日目  

                            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました