(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,167円
税込単価
107,984円

【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・天板高さ(m):2.85・収納時全...

詳細情報を確認する

型番

E-SL30S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SL30S

1個

98,167( 107,984円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):2.85
・収納時全長(m):3.03
・天板寸法(mm):260×165
・トラスココード:128-8895
・質量:16.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

宣真 絶縁専用脚立 E-SL30Sの型番E-SL30Sのページです。
型番E-SL30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

    絶縁専用脚立

    絶縁専用脚立

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

              宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

              宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

                はしご兼用脚立(アルミ製)

                はしご兼用脚立(アルミ製)

                  専用脚立(ワイドステップ)

                  専用脚立(ワイドステップ)

                    伸縮式はしご兼用脚立

                    伸縮式はしご兼用脚立

                      メーカー 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 98,167円 50,972円 48,071円 28,269円 58,151円 74,066円 34,848円 10,360円 17,140円 33,770円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                      宣真 絶縁専用脚立 E-SL30Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました