(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,743円
税込単価
15,117円

【特長】・奥行500mm専用ベースです【商品仕様】・アジャスター付・間口(mm...

詳細情報を確認する

型番

V950-B1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V950-B1

1個

13,743( 15,117円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行500mm専用ベースです
【商品仕様】
・アジャスター付
・間口(mm):900
・奥行(mm):477
・高さ(mm):50
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9885
・質量:3.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイトの型番V950-B1のページです。
型番V950-B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫 ベース D450 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫 ベース D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用ベース W1200 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用ベース W1200 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V840-B1

        ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V840-B1

          ダイシン 壁面収納庫 ダブルベース D450 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 ダブルベース D450 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 ベース D400 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 ベース D400 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト

                オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

                オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

                  メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン 東洋事務器工業
                  通常価格 13,743円 12,432円 15,464円 11,320円 16,249円 12,361円 14,346円 21,176円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目  
                  商品タイプ 関連部品 - - - - - - 本体

                  ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました