(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

通常単価(税別)
45,732円
税込単価
50,305円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

V845-11H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V845-11H

1個

45,732( 50,305円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースで効率の良いA4収納に、B4も収納可能なモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9648
・質量:32.5kg

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11Hの型番V845-11Hのページです。
型番V845-11Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V840-11H

    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V840-11H

      ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-12H

      ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-12H

        ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11H

        ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D450 ホワイト V945-11H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D450 ホワイト V945-11H

            ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D500 ホワイト V950-11H

            ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D500 ホワイト V950-11H

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D450 ホワイト V945-10H

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D450 ホワイト V945-10H

                  メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                  通常価格 45,732円 45,482円 60,543円 54,107円 52,380円 61,511円 43,529円 48,055円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11Hのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト