(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,767円
税込単価
54,744円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上置き専用タイプです。ご利用の場合は、下置き専用タイプが必要です。

型番

V840-05H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V840-05H

1個

49,767( 54,744円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化したA4専用モジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板1枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):400
・高さ(mm):500
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9592
・質量:17.6kg

(i)ご注意

  • 上置き専用タイプです。ご利用の場合は、下置き専用タイプが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05Hの型番V840-05Hのページです。
型番V840-05Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05H

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05H

    ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

    ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W800 ホワイト V840-07H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W800 ホワイト V840-07H

            ナイキ 引違い書庫 CW-0905H-WW

            ナイキ 引違い書庫 CW-0905H-WW

              メーカー ダイシン ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ
              通常価格 49,767円 42,374円 49,897円 49,906円 44,897円 42,635円
              通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
              商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05Hのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました