(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,776円
税込単価
47,054円

【特長】・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V445-B1又は、V445-B1W)をご使用ください。

型番

V445-10K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V445-10K

1個

42,776( 47,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれば、収納スペースになります
・壁面を無駄なく利用することにより、スペースを有効活用できます
・安全・安心・使いやすさに配慮した、デッドスペースを活用するモジュールです
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):450
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9574
・質量:17.5kg

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V445-B1又は、V445-B1W)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイトの型番V445-10Kのページです。
型番V445-10Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0909HG-WW

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0909HG-WW

      ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-21TS

        ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-21TS

          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

            メーカー ダイシン ナイキ ダイシン ダイシン ナイキ
            通常価格 42,776円 62,609円 170,742円 110,135円 42,493円
            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   4日目  
            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました