(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤

スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,998円
税込単価
10,998円

【特長】・80-5000型用の交換用ベルトカセットです・ベルトカセットは工具不...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMECH12-RD

1個

9,998( 10,998円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・80-5000型用の交換用ベルトカセットです
・ベルトカセットは工具不要で取り付け・取り外しできます
【商品仕様】
・ベルト色:レッド
・ベルト長さ(m):3.6
・材質:ベルト:ポリエステル
・ヘッド:ポリアミド(PA)
・JANコード:4510932173407
・トラスココード:836-4606
・質量:300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤の型番EMECH12-RDのページです。
型番EMECH12-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤

スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤

    スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒

    スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒

      スガツネ工業 290-035-916 80-5000型 交換用ベルトカセット 黒

      スガツネ工業 290-035-916 80-5000型 交換用ベルトカセット 黒

        テラモト ベルトパーテーションライト黒

        テラモト ベルトパーテーションライト黒

          スガツネ工業 290-036298 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 黒

          スガツネ工業 290-036298 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 黒

            スガツネ工業 290-036301 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱橙 黄黒

            スガツネ工業 290-036301 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱橙 黄黒

              スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

              スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

                スガツネ工業 290-036302 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱橙 黄黒

                スガツネ工業 290-036302 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱橙 黄黒

                  スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

                  スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

                    テンサバリアーベルト交換カセット

                    テンサバリアーベルト交換カセット

                      スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤

                      スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 テラモト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユニット スガツネ工業
                        通常価格 9,998円 12,393円 9,998円 25,568円 24,522円 29,100円 16,560円 24,522円 16,560円 42,250円 24,522円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  

                        スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト