(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,653円 ~ 11,719円
税込価格
11,718円 ~ 12,891円

【特長】・7.2Vのお手軽サイズです・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライ...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温
  • 仕様3:
    ・光源色:昼光色・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:360g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EZ3720-R・色:赤
・JANコード:4549980032145
・トラスココード:102-7529
EZ3720-B・色:黒
・JANコード:4549980032138
・トラスココード:102-7528
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・色:黒・トラスココード:102-7528・JANコード:4549980032138

1個

11,719( 12,891円 )

1日目

・色:赤・トラスココード:102-7529・JANコード:4549980032145

1個

10,653( 11,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.2Vのお手軽サイズです
・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライトです
【用途】
・屋根裏、床下作業、車への荷物収納時の灯りなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

    7.2V 充電LEDマルチライト

    7.2V 充電LEDマルチライト

      工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

      工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

        LED投光器 作業用フラットライト

        LED投光器 作業用フラットライト

          ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

          ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

            V-4 バイス

            V-4 バイス

              屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

              屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

                ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                  VM-4 バイス

                  VM-4 バイス

                    岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                    岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                      RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                      RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                        AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                        AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                          メーカー Panasonic Panasonic Panasonic 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                          通常価格 10,653円 11,844円 18,102円 32,401円 1,687円 2,180円 1,142円 1,687円 4,089円 7,943円 6,946円 17,182円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                          仕様2 【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温 【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温 - - - - - - - - - -
                          仕様3 ・光源色:昼光色・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:360g ・光源色:昼光色・マグネットベース付・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:560g - - - - - - - - - -

                          7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました