(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,100円  特別価格 
税込価格
7,810円  特別価格 

【特長】・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです・作業中、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    春夏
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、サマーツイル(薄地)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
ミストブルー
4979058890948
857-7307
500
128
54
60
70

2個

7,100円

6,568

( 7,225円 )

6日目

S
アースグリーン
4979058890986
857-7321
430
110
47
53
58

2個

7,100円

6,568

( 7,225円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです
・作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています
・エコマーク認定商品(第03103036号)
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン

春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン

    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3L

    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3L

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 7,100円 5,051円
      通常出荷日 6日目   5日目  
      商品分類 ジャケット -
      季節 春夏 -
      帯電防止素材 あり -
      JIS規格適合品 -
      材質1 ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、サマーツイル(薄地) -

      春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました