(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

通常単価(税別)
61,129円
税込単価
67,242円

【特長】・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです・センターハンドル採用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

GP-115BFCB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-115BFCB

1個

61,129( 67,242円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます
【商品仕様】
・屋外収納用収納庫
・組立式
・間口(mm):1120
・奥行(mm):530
・高さ(mm):1600
・上部外寸(mm)間口×奥行:1148X615
・背面高さ(mm):1584
・床面積(㎡):0.59
・ブロック数(個):4
・棚板(枚):2
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1065X420X1470
・タイプ:全面棚タイプ
・色:カーボンブラウン
・耐荷重(kg):236
・材質:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
・トラスココード:111-7362
・質量:58kg

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ グランプレステージジャンプ115BFCBの型番GP-115BFCBのページです。
型番GP-115BFCBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

    タクボ グランプレステージジャンプ95BTCB

    タクボ グランプレステージジャンプ95BTCB

      メーカー タクボ タクボ
      通常価格 61,129円 58,093円
      通常出荷日 11日目   15日目  

      タクボ グランプレステージジャンプ115BFCBのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました