(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円

【特長】・ゴム背抜き手袋の価格訴求品になります・薄手ですが、大量使用される方や...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム引き
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    手袋部:天然ゴム、綿、ポリエステル・すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    ブルー+ホワイト
  • トラスココード:
    116-7473
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    60

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.630

1パック

10個入り

1,487( 1,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム背抜き手袋の価格訴求品になります
・薄手ですが、大量使用される方や軽作業が中心の方にお薦めです
・10ゲージ仕様なので編み目が細かくフィット感があり、通気性も良い商品です
【商品仕様】
・運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
・色:ブルー+ホワイト
・サイズ:フリー
・リストカラー:23.5
・全長(cm):20
・手のひら周り(cm):8.5
・中指長さ(cm):1
・ゲージ数:あり
・材質:手袋部:天然ゴム、綿、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム
・トラスココード:116-7473
・質量:60g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パックの型番NO.630のページです。
型番NO.630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

    ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

      福徳 Tドット

      福徳 Tドット

        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

          福徳 Tドット-LA

          福徳 Tドット-LA

            すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

            すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

              デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

              デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                  パワフルフィットストレッチライナー3P

                  パワフルフィットストレッチライナー3P

                    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                      メーカー 三重化学工業 ミドリ安全 福徳産業 ユニワールド 福徳産業 福徳産業 ダンロップ ATG ダンロップ ミドリ安全
                      通常価格 1,487円 1,400円 190円 760円 166円 304円 316円 602円 913円 1,358円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      使用用途 作業用 - - - 作業用 - 作業用 タッチパネル用 作業用 -
                      商品タイプ すべり止め - - - すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め -
                      仕様 ゴム引き - - - ボツ - 背抜き 背抜き 背抜き -
                      サイズ フリー フリー L - フリー - - - - フリー
                      ゲージ 10 - - - 7 - 13 15 13 -

                      ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました