(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐シンナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐シンナー手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,414円
税込価格
3,755円

【特長】・シンナー専用の手袋・特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • 材質:
    表:ポリウレタン・裏:綿
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    110
  • すべり止め:
    あり
  • 備考:
    裏布:あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
116-7475
23.6
8.1

1個

3,414( 3,755円 )

1日目

LL
116-7657
26.4
8.3

1個

3,414( 3,755円 )

1日目

M
116-7662
22.6
7.6

1個

3,414( 3,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンナー専用の手袋
・特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました
・指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました
【用途】
・機械工業、印刷業、鉄工業、建設業、塗装業、木工業、農作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐シンナー手袋

耐シンナー手袋

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

      手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

      手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

        068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

        068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

          手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

          手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

            DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

              耐溶剤用手袋

              耐溶剤用手袋

                耐油ビニール手袋(3双組)

                耐油ビニール手袋(3双組)

                  耐油手袋 ダイローブ240

                  耐油手袋 ダイローブ240

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ

                      手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                      手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                        耐油性厚手手袋 170

                        耐油性厚手手袋 170

                          649 ビニスターW耐油&制電

                          649 ビニスターW耐油&制電

                            メーカー 三重化学工業 エスコ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ ダイヤゴム ショーワグローブ おたふく手袋 ダイヤゴム ダイヤゴム エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 3,414円 414円 2,300円 1,366円 520円 4,200円 2,578円 1,147円 1,275円 2,000円 590円 451円 745円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール すべり止め ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール
                            仕様 指先コート - - - - ロング - - - - - - ロング
                            材質 表:ポリウレタン・裏:綿 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            耐シンナー手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました