(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)No.210-K 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)No.210-K 手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
550円
税込価格
605円

【特長】・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドな...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    裏:綿
  • 色:
    オレンジ
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    25
  • 質量(g):
    90
  • すべり止め:
    あり
  • 備考:
    裏布:あり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
116-7629
26
8.5

5個

550( 605円 )

1日目

S
116-7497
24
8

5個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・手がムレにくく丈夫な背抜き手袋
・袖口ジャージ付です
【用途】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)No.210-K 手袋

ミエローブ(R)No.210-K 手袋

    ミエローブ NO.200K LL

    ミエローブ NO.200K LL

      WORK HUNTER G

      WORK HUNTER G

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

          ミエローブ NO.200茶 L

          ミエローブ NO.200茶 L

            ミエローブ NO・230-E L

            ミエローブ NO・230-E L

              耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

              耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

                メーカー 三重化学工業 三重化学工業 ペンギンエース UVEX 三重化学工業 三重化学工業 UVEX
                通常価格 550円 534円 1,107円 2,037円 544円 683円 5,750円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐切創 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤
                商品タイプ 塩化ビニール - すべり止め すべり止め - - すべり止め
                仕様 背抜き - ゴム張り - - - ロング
                材質 裏:綿 - - - - - -
                オレンジ - - - - - -

                ミエローブ(R)No.210-K 手袋のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました