(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ガラスキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,987円
税込単価
13,186円

【特長】・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    590
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    836
  • 棚内寸(mm):
    約:556×295.5×394
  • 棚板サイズ(mm):
    約:555×295×16
  • 棚板枚数:
    固定棚1枚、可動棚2枚
  • 耐荷重(約)(kg):
    天板:30、棚1枚当たり:10
  • 材質:
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
  • 質量(kg):
    0.047

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CGK-6035-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)軽量(~500)間口(mm)590
奥行(mm)350高さ(mm)836
カラーブラウン棚内寸(mm)約:556×295.5×394
棚板サイズ(mm)約:555×295×16棚板枚数固定棚1枚、可動棚2枚
耐荷重(約)(kg)天板:30、棚1枚当たり:10材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
質量(kg)0.047 - -

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGK-6035-BR

ブラウン

1個

11,987( 13,186円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です
・スリムなサイズで品揃えしているので、お部屋のスペースに合わせて設置いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスキャビネットの型番CGK-6035-BRのページです。
型番CGK-6035-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスキャビネット

ガラスキャビネット

    ワイドキャビネット WGタイプ

    ワイドキャビネット WGタイプ

      ミニ工具室

      ミニ工具室

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

          SKUキャビネット

          SKUキャビネット

            整理ケース A4G-P207C

            整理ケース A4G-P207C

              3段 キャビネット

              3段 キャビネット

                重量キャビネットSKV10タイプ

                重量キャビネットSKV10タイプ

                  OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                  OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                    ステンレス ミニキャビネット

                    ステンレス ミニキャビネット

                      整理ケース AL-M10/S20/C15

                      整理ケース AL-M10/S20/C15

                        3列・12段 キャビネット(トレー型)

                        3列・12段 キャビネット(トレー型)

                          重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                          重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                            メーカー アイリスオーヤマ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ ケニス エスコ サカエ 大阪製罐 サカエ ケニス エスコ サカエ
                            通常価格 11,987円 466,893円 69,507円 134,400円 123,295円 37,694円 88,159円 244,142円 121,264円 78,613円 31,014円 95,956円 189,700円
                            通常出荷日 4日目   9日目   6日目   8日目   3日目   11日目   2日目   当日出荷可能 9日目~   8日目   3日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) - - 中量(501~1200) - - 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - - - -
                            間口(mm) 590 930 - 500 800 - 900 1000 473 420 - 900 880
                            奥行(mm) 350 650 - 550 500 - - 550 485 430 - - 450
                            高さ(mm) 836 1200 - 1000 880 - 1030 - - 410 - 1030 1200
                            棚内寸(mm) 約:556×295.5×394 - - - - - - - - - - - -

                            ガラスキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト