(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 汗流帽II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし 汗流帽II

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・好評の汗流帽に「日よけ」と「冷却効果」をプラスしました・額から流れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 色:
    グリーン
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4580284630637
  • トラスココード:
    414-1873
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    ハイグラ(R)-LU
  • 材質2:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 髪をかきあげ額に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN713

5個

1,350( 1,485円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好評の汗流帽に「日よけ」と「冷却効果」をプラスしました
・額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらします(※日よけ部品に水を含ませても同様の効果が得られます)
・水洗いをして繰り返し使用できます
【商品仕様】
・熱中症対策に
・色:グリーン
・サイズ:フリー
・材質:ハイグラ[[RD]]-LU
・ポリエチレン
・JANコード:4580284630637
・トラスココード:414-1873
・質量:30g

(i)ご注意

  • 髪をかきあげ額に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つくし 汗流帽IIの型番CN713のページです。
型番CN713に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 汗流帽II

つくし 汗流帽II

    パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)

    パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)

      ポリ 服地のみ

      ポリ 服地のみ

        ヘッドアップ

        ヘッドアップ

          綿タチエリ 服地のみ

          綿タチエリ 服地のみ

            綿薄手ワーク空調服

            綿薄手ワーク空調服

              ポリ ブルゾン 服地のみ

              ポリ ブルゾン 服地のみ

                クールベスト用保冷剤

                クールベスト用保冷剤

                  防蜂用 ズボンのみ

                  防蜂用 ズボンのみ

                    福徳 ヘルメットイン ブラック

                    福徳 ヘルメットイン ブラック

                      メーカー つくし工房 龍宮 空調服 ペンギンエース 空調服 空調服 空調服 トラスコ中山 空調服 福徳産業
                      通常価格 1,350円 1,069円 6,371円 1,383円 7,261円 6,714円 5,344円 80円 10,405円 1,720円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   5日目   2日目  
                      商品タイプ 頭周り用品 - - 頭周り用品 - - - - - -
                      グリーン - - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - - - -
                      JANコード 4580284630637 - - - - - - - - -
                      トラスココード 414-1873 - - - - - - - - -

                      つくし 汗流帽IIのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました