(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,749円 ~ 3,989円
税込価格
4,124円 ~ 4,388円

【特長】・左右別の高品質な手袋です・無菌作業・無塵作業に適しています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm):
    0.2
  • サイズ:
    その他
  • 色:
    ナチュラル
  • 全長(cm):
    27.0
  • ISO Class:
    5(Fed/STDクラス100)相当
  • 仕様1:
    製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
  • 仕様2:
    γ線滅菌処理済み

(i)ご注意

  • 使用期限を設けています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
4547691680563
119-5956
560
18.8

1パック

20個入り

3,989( 4,388円 )

1日目

7.5
4547691680570
117-0913
620
19

1パック

20個入り

3,989( 4,388円 )

1日目

8
4547691680587
119-5970
640
24.0

1パック

20個入り

3,749( 4,124円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右別の高品質な手袋です
・無菌作業・無塵作業に適しています

(i)ご注意

  • 使用期限を設けています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

    ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

    ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

      ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

        メーカー オカモト オカモト ブラストン
        通常価格 3,749円 3,749円 9,110円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 手袋 手袋 手袋
        材質 天然ゴム・ラテックス 天然ゴム・ラテックス ナイロン
        厚み(mm) 0.2 0.2 0.3
        サイズ その他 その他 -
        ナチュラル ナチュラル -

        ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト