(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,038円
税込単価
11,042円

【特長】・フード付のクリーンウエアです【商品仕様】・作業者からの発塵とESD防...

詳細情報を確認する

型番

C1351N-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1351N-LL

1個

10,038( 11,042円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード付のクリーンウエアです
【商品仕様】
・作業者からの発塵とESD防止対策
・Fed.Std.209dクラス100対応
・帯電防止仕様:JIST8118に準拠
・センターファスナー
・袖口二重構造
・男女兼用
・色:ネイビー
・サイズ:LL
・ウエスト(cm):80-89
・着丈(cm):170.5
・股下(cm):76
・適応胸囲(cm):124
・材質:ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
・JANコード:4979058908643
・トラスココード:825-8936
・質量:370g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LLの型番C1351N-LLのページです。
型番C1351N-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

        スモックコート

        スモックコート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ゴールドウイン
          通常価格 10,038円 9,476円 10,763円 6,454円
          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~  

          ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LLのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました