(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電サンダル PS-01ライトS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電サンダル PS-01ライトS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,069円 ~ 4,441円
税込価格
4,476円 ~ 4,885円

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・通気性に優れています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ・サンダル
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン1層
  • 質量(g):
    450
  • 電気抵抗値(Ω):
    1.0×10の5~8乗
  • 備考:
    JIST8103一般静電作業靴に準拠。IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
27.5-28.0
3L
4979058806642
859-3906

2個

4,204( 4,624円 )

2日目

ブラック
25.5-26.0
L
4979058806628
859-3907

2個

4,205( 4,626円 )

4日目

ブラック
26.5-27.0
LL
4979058806635
859-3908

2個

4,204( 4,624円 )

1日目

ブラック
24.5-25.0
M
4979058806611
859-3909

2個

4,205( 4,626円 )

4日目

ブラック
23.5-24.0
S
4979058806604
859-3910

2個

4,069( 4,476円 )

1日目

グレー
27.5-28.0
3L
4979058806598
859-3911

2個

4,069( 4,476円 )

4日目

グレー
25.5-26.0
L
4979058806574
859-3912

2個

4,205( 4,626円 )

4日目

グレー
26.5-27.0
LL
4979058806581
859-3913

2個

4,441( 4,885円 )

4日目

グレー
24.5-25.0
M
4979058806567
859-3914

2個

4,069( 4,476円 )

1日目

ホワイト
27.5-28.0
3L
4979058806543
859-3916

2個

4,204( 4,624円 )

1日目

ホワイト
25.5-26.0
L
4979058806529
859-3917

2個

4,285( 4,714円 )

1日目

ホワイト
26.5-27.0
LL
4979058806536
859-3918

2個

4,205( 4,626円 )

1日目

ホワイト
24.5-25.0
M
4979058806512
859-3919

2個

4,205( 4,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・通気性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電サンダル PS-01ライトS

静電サンダル PS-01ライトS

    静電作業靴 PS-01S

    静電作業靴 PS-01S

      ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.5cm

      ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.5cm

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,069円 4,069円 4,205円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目  
        商品タイプ スリッパ・サンダル - -
        材質1 甲被:人工皮革 - -
        材質2 靴底:新発泡ポリウレタン1層 - -
        質量(g) 450 - -
        電気抵抗値(Ω) 1.0×10の5~8乗 - -

        静電サンダル PS-01ライトSのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンルームスリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました