(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラップラック CHRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラップラック CHRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,935円
税込単価
8,729円

【特長】・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 高さ(mm):
    ~900
  • 支柱径(mm):
    30kg(天板)/10(棚板1枚当たり)/2(フラップ)
  • 材質:
    プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 質量(kg):
    0.047

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CHR-1-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
棚内寸(mm)
扉内内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHR-1-BR

ブラウン
590×409×836
556×331.5×394(約)
556×293×348(約)

4個

7,935( 8,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です
・スリムなサイズで品揃えしているので、お部屋のスペースに合わせて設置いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラップラック CHRシリーズの型番CHR-1-BRのページです。
型番CHR-1-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラップラック CHRシリーズ

フラップラック CHRシリーズ

    フリーラック 590×350×836mm

    フリーラック 590×350×836mm

      カラーパンチングラック ブラック

      カラーパンチングラック ブラック

        メッシュパネル 白 PJシリーズ

        メッシュパネル 白 PJシリーズ

          パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

          パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

            パイプ水切棚 1段式・2段式

            パイプ水切棚 1段式・2段式

              メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン アズワン 杉田エース
              通常価格 7,935円 6,340円 21,636円 3,578円 90,336円 6,413円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   8日目   5日目  
              商品タイプ ラック ラック ラック - - その他
              奥行(mm) 301~449 301~449 450~460 - - ~300
              高さ(mm) ~900 ~900 1501~1799 - - -
              支柱径(mm) 30kg(天板)/10(棚板1枚当たり)/2(フラップ) - - - - -
              材質 プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板(MDF) プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板(MDF) スチール/ポリスチレン樹脂 - - -

              フラップラック CHRシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました