(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,207円
税込単価
95,928円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

型番

GWP-1575F2-YG 解除

Loading...

図面

GWP-1575F2-YG

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色 取扱説明書-1TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWP-1575F2-YG

1個

87,207( 95,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます
【商品仕様】
・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています
・アジャスター調整範囲:20mm
・均等荷重(kg):800
・天板材質:ダップ樹脂
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:1列2段F-2YGカギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ヤンググリーン
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-8723
・質量:66kg

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色の型番GWP-1575F2-YGのページです。
型番GWP-1575F2-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

      中量作業台(1段引出し付)

      中量作業台(1段引出し付)

        中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

        中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

            中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

            中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

              中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

              中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

                OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

                  中量作業台(2列引出し付)均等荷重1200kg

                  中量作業台(2列引出し付)均等荷重1200kg

                    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

                    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 87,207円 132,451円 41,406円 105,781円 90,331円 46,424円 64,177円 103,345円 93,224円 102,010円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                      間口 (mm) 1500 - - - - 900 900 1800 - -
                      奥行 (mm) 750 - - - - 600 600 750 - -
                      高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 750 740 740
                      均等荷重(kg) 800 800 800 2000 1200 500 500 800 1200 2000

                      TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 棚板の追加は可能ですか?
                      A
                      この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                      中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました