(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,045円
税込単価
63,850円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です【商品仕様】・作業台ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WB-15090 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス作業台均等荷重(kg)250
天板材質ステンレス本体/オプション本体
組立/完成組立式材質1ステンレス(SUS430)
表面処理No.4仕上適合キャスター(オプション)CU-75

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-15090

1個

58,045( 63,850円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台ベタ棚付
・オプションキャスターCU-75(φ75mm)ストッパー付ウレタン車(スチール金具)
・間口(mm):1500
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・下棚:平棚板
・均等荷重(kg):250
・天板:平天板
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:124-1244
・質量:40.9kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090の型番WB-15090のページです。
型番WB-15090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

    ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

    ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 58,045円 25,257円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      均等荷重(kg) 250 400
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体
      組立/完成 組立式 組立式

      ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト