(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッサチェイン フリーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッサチェイン フリーフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円

【特長】・ディスプレイレールへ直接取り付けが可能なフックです【商品仕様】・ハン...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-417

4個

1,327( 1,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイレールへ直接取り付けが可能なフックです
【商品仕様】
・ハンガー、帽子、カバン等、シンプルな万能フック
・ディスプレイレールへ直接取り付けが可能なフックです
・使用荷重(kg):3
・材質:アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト)
・JANコード:4968462204175
・トラスココード:114-5882
・質量:26g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン フリーフックの型番Y-417のページです。
型番Y-417に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッサチェイン フリーフック

ニッサチェイン フリーフック

    ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

    ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

      ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

      ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

        ステンレス オーバルスリーブ

        ステンレス オーバルスリーブ

          パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

          パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

            パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

            パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

              ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

              ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

                ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                  パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                  パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                    パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

                    パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

                      ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)

                      ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)

                        Kスリング 054ZKシリーズ

                        Kスリング 054ZKシリーズ

                          Kスリング(ロープスリング)

                          Kスリング(ロープスリング)

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 アーム産業 コンドーテック コンドーテック アーム産業 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,327円 167円 2,543円 665円 2,607円 28,394円 2,619円 19,310円 9,801円 45,564円 264,380円 3,152円 20,948円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   5日目~   7日目   4日目   5日目   5日目  

                            ニッサチェイン フリーフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました