(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
167円
税込単価
184円

【特長】・ディスプレイレールの連結が行えます【商品仕様】・ディスプレイレールの...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-409

1パック

2個入り

167( 184円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイレールの連結が行えます
【商品仕様】
・ディスプレイレールの連結に
・ディスプレイレールの連結用金具
・使用荷重(kg):6
・材質:スチール
・JANコード:4968462204090
・トラスココード:114-5874
・質量:3g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入りの型番Y-409のページです。
型番Y-409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

    ニッサチェイン フリーフック

    ニッサチェイン フリーフック

      ディスプレイレール

      ディスプレイレール

        ステンレス オーバルスリーブ

        ステンレス オーバルスリーブ

          ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)

          ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)

            パワースリングKP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

            パワースリングKP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

                パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                  メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン アーム産業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                  通常価格 167円 1,327円 2,011円 665円 242,857円 3,327円 45,564円 9,801円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   10日目   7日目   5日目~  

                  ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入りのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト