(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュパレット キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュパレット キャスター付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,899円 ~ 70,250円
税込価格
31,789円 ~ 77,275円

【特長】・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています・組み立て、折りたたみが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • 最大積載段数(段):
    1
  • 表面処理:
    三価クロムメッキ
  • 脚部高さ(mm):
    100

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
呼称寸法 (奥行)(mm)
呼称寸法 (開口)(mm)
呼称寸法 (高さ)(mm)
有効内寸 (奥行)(mm)
有効内寸 (開口)(mm)
有効内寸 (高さ)(mm)
金網ピッチ(mm)
キャスター径(φ)
質量(㎏)
ゲート
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
トラスココード
線径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
500
800
570
450
750
400
28×28
100
20
全開
363×300
459-4746
3
10

1個

28,899( 31,789円 )

8日目

500
800
1000
610
750
950
360
50×50
150
46
全開
437×565
459-4797
6
10

1個

44,625( 49,088円 )

8日目

500
800
1000
950
750
950
700
50×50
150
59
半開
437×565
459-4801
6
10

1個

44,889( 49,378円 )

8日目

500
1000
1200
1000
950
1150
750
50×50
150
82
半開
642×765
459-4843
6
10

1個

70,250( 77,275円 )

8日目

500
1000
1200
1000
950
1150
750
50×100
150
70
半開
642×765
459-4886
6
10

1個

57,500( 63,250円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています
・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません
・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります
【用途】
・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として
・農産物の加工工場との通い箱として
・産業廃棄物などの回収容器として
・軽量バラ物の保管および輸送用として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット キャスター付

メッシュパレット キャスター付

    123 吊上げ式かご型パレット

    123 吊上げ式かご型パレット

      メッシュパレット コイルタイプ SC

      メッシュパレット コイルタイプ SC

        ボックスパレットゴム車輪付き

        ボックスパレットゴム車輪付き

          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

              メッシュパレット

              メッシュパレット

                123 かご型パレット

                123 かご型パレット

                  ボックスパレット 1012A・1012S・609

                  ボックスパレット 1012A・1012S・609

                    ボックスパレット(キャスター付)

                    ボックスパレット(キャスター付)

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                        メーカー サンキン 伊藤製作所 サンキン テイモー サンキン トラスコ中山 ミスミ 伊藤製作所 テイモー テイモー トラスコ中山
                        通常価格 28,899円 52,793円 15,498円 25,185円 30,324円 14,057円 12,307円 44,276円 25,546円 24,330円 35,157円
                        通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   5日目~   8日目~   4日目   1日目~   4日目   5日目   5日目~   4日目  
                        商品タイプ 網パレット台車 - 網パレット 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット台車 -
                        材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール
                        詳細タイプ 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 - - - - - - - - - -
                        最大積載段数(段) 1 - 4 - - - - - - - -
                        表面処理 三価クロムメッキ - 三価クロム電気亜鉛メッキ - - - - - - - -

                        メッシュパレット キャスター付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました