(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ビルメンカートP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

テラモト ビルメンカートP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,791円
税込単価
82,270円

【特長】・頑丈なスチール製カートです【商品仕様】・オフィス、デパート、公共施設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン
  • JANコード:
    4904771465500
  • トラスココード:
    855-1058
  • 質量(g):
    15400
  • サイズ(mm):
    トレイ(大):約W345×D544×H66(内寸)、トレイ(小):約W346×D244×H101(内寸)、バスケット:約W395×D284×H144(内寸)

型番

DS5714200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプカゴ車本体材質スチール製
本体/オプション本体材質詳細本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン
JANコード4904771465500トラスココード855-1058
質量(g)15400サイズ(mm)トレイ(大):約W345×D544×H66(内寸)、トレイ(小):約W346×D244×H101(内寸)、バスケット:約W395×D284×H144(内寸)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS5714200

1個

74,791( 82,270円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈なスチール製カートです
【商品仕様】
・オフィス、デパート、公共施設などの清掃時に
・トレイ(大):W345×D544×H66mm(内寸)
・トレイ(小):W346×D244×H101mm(内寸)
・バスケット:W394×D287×H150mm(内寸)
・材質:本体:φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
・トレイ:ポリプロピレン
・専用袋:ナイロン
・JANコード:4904771465500
・トラスココード:855-1058
・質量:15.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ビルメンカートPの型番DS5714200のページです。
型番DS5714200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ビルメンカートP

テラモト ビルメンカートP

    スタンディングカート(本体) 小

    スタンディングカート(本体) 小

      スタンディングカート(本体) 大

      スタンディングカート(本体) 大

        システムカート(フレーム)

        システムカート(フレーム)

          ダストカート帯電防止布袋

          ダストカート帯電防止布袋

            Xカート 折りたたみ箱付

            Xカート 折りたたみ箱付

              Xカート シングルタイプ 1881749

              Xカート シングルタイプ 1881749

                Xカート ワイドタイプ 1881750

                Xカート ワイドタイプ 1881750

                  Xカート ダブルタイプ 1881781

                  Xカート ダブルタイプ 1881781

                    ビルメンカートH DS-571-410-0

                    ビルメンカートH DS-571-410-0

                      サービスワゴン Xカート 本体

                      サービスワゴン Xカート 本体

                        462x612x864mm/150L ダストカート

                        462x612x864mm/150L ダストカート

                          ダストカー ジャンボ

                          ダストカー ジャンボ

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 金沢車輛 ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド テラモト エレクター エスコ ワコーパレット
                            通常価格 74,791円 21,853円 24,919円 58,044円 11,227円 49,231円 28,651円 33,594円 41,508円 45,757円 38,450円 23,600円 79,131円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   8日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 14日目  
                            商品タイプ カゴ車 - - カゴ車 - - - - - その他台車 - - -
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 - - - - - スチール製 - - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - - - - - 本体 - - -
                            材質詳細 本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン - - - - - - - - 本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン - - -
                            JANコード 4904771465500 - - - - - - - - 4904771465401 - - -

                            テラモト ビルメンカートPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト