(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円

【特長】・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • 幅(mm):
    51
  • 間口(mm):
    37
  • 奥行(mm):
    77
  • 材質:
    本体:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS
  • JANコード:
    4974908586095
  • トラスココード:
    121-9437
  • 質量(g):
    52

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

586095

1個

766( 843円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
【商品仕様】
・51
・間口(mm):37
・奥行(mm):77
・材質:本体:ABS・ネオジムマグネット・スチール フック:ABS
・JANコード:4974908586095
・トラスココード:121-9437
・質量:52g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)の型番586095のページです。
型番586095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

    積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用

    積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用

      感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ

      感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ

        ラウンドブルートコンテナ 166.5L

        ラウンドブルートコンテナ 166.5L

          大型ゴミ箱 SCB

          大型ゴミ箱 SCB

            45L 透明ダストボックス

            45L 透明ダストボックス

              透明エコダスター TPD9R

              透明エコダスター TPD9R

                メーカー アスベル 積水テクノ成型 アズワン ラバーメイド 三甲 エスコ 東京硝子器械
                通常価格 766円 12,297円 34,841円 7,328円 49,656円 10,530円 14,619円
                通常出荷日 5日目   6日目   8日目~   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ マグネット - - - - - -
                幅(mm) 51 - - - - - -
                間口(mm) 37 - - - - - -
                奥行(mm) 77 - - - - - -
                材質 本体:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS - - - - - -

                ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました