(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,556円
税込単価
47,912円

【商品仕様】・液体吸収材オイルソーベントチップタイプ・JANコード:00212...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T210

1個

43,556( 47,912円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・液体吸収材オイルソーベントチップタイプ
・JANコード:0021200160523
・トラスココード:103-7599
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)の型番T210のページです。
型番T210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)

    吸油クッションマット MR-939-210-0

    吸油クッションマット MR-939-210-0

      吸油マットDP ロールタイプ

      吸油マットDP ロールタイプ

        タフスパン ロール (マット)

        タフスパン ロール (マット)

          PVCマット

          PVCマット

            エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

            エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート

              コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

              コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)

                カーペットファインコード

                カーペットファインコード

                  クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

                  クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

                    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

                    クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)

                      インダストリアル デッキプレート (マット)

                      インダストリアル デッキプレート (マット)

                        デッキプレートランナー

                        デッキプレートランナー

                          クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

                          クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

                            メーカー スリーエムジャパン テラモト 山崎産業 ルドロー コンポジッツ コーポレーション トラスコ中山 ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ワタナベ工業 ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション
                            通常価格 43,556円 33,280円 60,536円 101,036円 2,681円 29,281円 11,547円 42,281円 18,454円 18,156円 14,542円 228,889円 22,359円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            3M 液体吸収材 オイルソーベント チップタイプ (1袋入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました