(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル

伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル

通常単価(税別)
685円
税込単価
754円

【特長】・一般的な3段締め竹箒です・軽くて使いやすいです【商品仕様】・現場や工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A002

30個

685( 754円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な3段締め竹箒です
・軽くて使いやすいです
【商品仕様】
・現場や工場の掃き掃除に
・毛の長さ(cm):90
・長さ(cm):167
・幅(cm):30
・材質:竹
・JANコード:4958627060210
・トラスココード:111-0230
・質量:0.7kg

(i)ご注意

  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベルの型番A002のページです。
型番A002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル

伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル

    伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル

    伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル

      伝蔵 竹箒 匠

      伝蔵 竹箒 匠

        メーカー 伝蔵 伝蔵 伝蔵
        通常価格 685円 1,092円 2,148円
        通常出荷日 7日目   6日目   1日目  

        伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました