(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,862円
税込単価
17,448円

【特長】・パルプレーヨン不織布を使用した、強度があり吸水性の良いワイパーです・...

詳細情報を確認する

型番

RPR2940 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPR2940

1パック

2個入り

15,862( 17,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプレーヨン不織布を使用した、強度があり吸水性の良いワイパーです
・水に濡れても破れにくいです
・厚手の生地で吸水性に富んでいます
・食品衛生法に対応した生地で食品工場でも使用できます
【商品仕様】
・機械の設備や製品の粗拭きに
・水分の吸収・清掃・水切りに
・各種工業・金属加工・食品工場等
・色:ホワイト
・ロールタイプ
・シートサイズ(mm):287×400
・幅(mm):287
・長さ(m):232
・適用紙管内径(mm):76
・材質:パルプレーヨン不織布
・JANコード:4560170007767
・トラスココード:115-7151
・質量:8.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)の型番RPR2940のページです。
型番RPR2940に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)

橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)

    ラックワイプ 油汚れ用

    ラックワイプ 油汚れ用

      クリーンワイパー LF-33C

      クリーンワイパー LF-33C

        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

          ワイプオール X80/X70

          ワイプオール X80/X70

            キムテックス ホワイト

            キムテックス ホワイト

              キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

              キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                テクノパワー(R)クロスレイ

                テクノパワー(R)クロスレイ

                  キムテックス ポップアップ ホワイト

                  キムテックス ポップアップ ホワイト

                    キムテックス

                    キムテックス

                      コットンシーガル レギュラー

                      コットンシーガル レギュラー

                        コットンシーガル レギュラー(ケース)

                        コットンシーガル レギュラー(ケース)

                          ワイプオール(x50)

                          ワイプオール(x50)

                            メーカー 橋本クロス 旭化成ケミカルズ ケニス 橋本クロス アズワン 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン 日本製紙クレシア アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 15,862円 10,499円 740円 105,000円 13,059円 28,165円 30,682円 13,036円 25,635円 20,789円 1,050円 19,760円 9,503円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目  

                            橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました