(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 ニュートラパック降圧専用器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日動 ニュートラパック降圧専用器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,015円 43,926円
税込単価
61,617円 48,319円

【特長】・200V現場で100Vが欲しい時に、電圧を100V・115Vに降圧で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1つのWコンセントから15A以上使用しないでください。入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。

型番

F-300D-200V-100V/115V 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-300D-200V-100V/115V

1個

56,015円

43,926

( 48,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V現場で100Vが欲しい時に、電圧を100V・115Vに降圧できます
・定格出力で連続使用できます
【商品仕様】
・200V現場で100Vを使用したい時に
・入力プラグ:三相200V接地3P20A
・屋内型
・単巻トランス
・NTBタイプアースチェックランプ機能付
・容量(kVA):3
・電流(A):30
・入力/出力(V):200/100×2・115×2
・保護機能:安全ブレーカー
・一次電線仕様:VCT2.0mm[[の2乗]]×3C×2m
・材質:本体:スチール
・グリップ:ナイロン樹脂
・JANコード:4937305004999
・トラスココード:814-7307
・質量:14kg

(i)ご注意

  • 1つのWコンセントから15A以上使用しないでください。入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 ニュートラパック降圧専用器の型番F-300D-200V-100V/115Vのページです。
型番F-300D-200V-100V/115Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 ニュートラパック降圧専用器

日動 ニュートラパック降圧専用器

    日動 ニュートラパック降圧専用

    日動 ニュートラパック降圧専用

      防滴型単巻トランス3KVA

      防滴型単巻トランス3KVA

        変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

        変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

          ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

          ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

            万能トランサー(昇降圧自在型)

            万能トランサー(昇降圧自在型)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                  トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

                  トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

                    HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                    HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                      ハイパワー(昇圧専用トランス)

                      ハイパワー(昇圧専用トランス)

                        トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                        トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                          変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                          変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 育良精機製作所 日動工業 トラスコ中山 ハタヤリミテッド スター電器製造 ハタヤリミテッド 日動工業 スター電器製造 日動工業
                            通常価格 56,015円 53,052円 106,383円 62,325円 19,190円 91,556円 28,629円 123,969円 33,377円 76,023円 25,059円 22,227円 58,624円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   11日目   1日目   15日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            日動 ニュートラパック降圧専用器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました