(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,081円
税込単価
8,889円

【特長】・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません・軽量なソフトボード...

詳細情報を確認する

型番

1146310120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146310120

4個

8,081( 8,889円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません
・軽量なソフトボードを使用しています
【商品仕様】
・安全対策品として
・金具:スチール
・板:発泡PP
・最長660mm
・最短475mm
・表示内容:立入禁止/頭上足元注意
・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能
・縦(mm):300
・横(mm):700
・厚さ(mm):100
・材質:金具:スチール
・板面:発泡PP
・JANコード:4573454538970
・トラスココード:136-6253
・質量:1.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意の型番1146310120のページです。
型番1146310120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

      グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

      グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

        グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

        グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

              グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意

              グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意

                スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

                スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

                  メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                  通常価格 8,081円 8,081円 8,081円 8,081円 8,080円 3,186円 3,343円 2,676円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                  グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました