(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール製腕章 反射×高輝度蓄光 エンビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール製腕章 反射×高輝度蓄光 エンビ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,848円
税込価格
2,033円

【特長】・反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 反射有無:
  • 腕まわり(mm):
    330~360
  • 材質:
    本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材
  • 蓄光シート(mm):
    10×320
  • 取付タイプ:
    面ファスナー+両用ピン式
  • 質量(g):
    30
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 縦(mm):
    90

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白無地
4932134230014
102-8500

5個

1,848( 2,033円 )

6日目

緑無地
4932134230021
102-8501

5個

1,848( 2,033円 )

1日目

黄無地
4932134230038
102-8503

5個

1,848( 2,033円 )

1日目

オレンジ
オレンジ無地
4932134230069
102-8505

5個

1,848( 2,033円 )

6日目

青無地
4932134230052
102-8506

5個

1,848( 2,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です
・取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています
【用途】
・職務や役職などの識別に
・反射×高輝度蓄光タイプ
・面ファスナー+両用ピン式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール製腕章 反射×高輝度蓄光 エンビ

ビニール製腕章 反射×高輝度蓄光 エンビ

    グリーンクロス ワイド腕章無地

    グリーンクロス ワイド腕章無地

      390×90mm 腕章(メッシュ)

      390×90mm 腕章(メッシュ)

        交通腕章〈反射タイプ〉

        交通腕章〈反射タイプ〉

          メーカー 日本緑十字社 グリーンクロス エスコ 日本緑十字社
          通常価格 1,848円 742円 2,712円 1,500円
          通常出荷日 1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 6日目  
          商品タイプ 腕章 - 腕章 腕章
          反射有無 -
          腕まわり(mm) 330~360 - - -
          材質 本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材 - - 軟質エンビ
          蓄光シート(mm) 10×320 - - -

          ビニール製腕章 反射×高輝度蓄光 エンビのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました